Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG7 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a závit PG. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10267387

Staré objednací číslo:

490668

276 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 799 54,9928 Kč
800 + 46,721 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky standardní
Délka závitu 7.0 mm
Velikost závitu PG7
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás