Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a metrický závit. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10267547

Staré objednací číslo:

490688

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 71,6989 Kč
25 - 899 50,4169 Kč
900 + 42,6188 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky standardní
Délka závitu 6.5 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás