Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M16 4.0 mm 8.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a metrický závit. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10267554

Staré objednací číslo:

490689

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 78,0953 Kč
25 - 599 54,9928 Kč
600 + 46,4637 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky standardní
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M16
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás