Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M32 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 a metrický závit. Kompatibilní matice a těsnicí podložky je nutno objednat samostatně. V souladu s CE normou
Nové objednací číslo:

10267615

Staré objednací číslo:

490695

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 329,4879 Kč
10 - 119 231,371 Kč
120 + 195,8057 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky standardní
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás