Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi byla vyrobena tak, aby odpovídala normám ATEX na ochranu proti explozi. Vhodná pro metrické závity. Ochrana proti výbuchu II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 s atestací podle PTB 04 ATEX 1112 X.
Nové objednací číslo:

10278277

Staré objednací číslo:

495135

13 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 343,203 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

17 160,15 Kč

50 x 343,203 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky ATEX
Ochrana proti explozi ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Délka závitu 6.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Velikost závitu M20
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás