Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi byla vyrobena tak, aby odpovídala normám ATEX na ochranu proti explozi. Vhodná pro metrické závity. Ochrana proti výbuchu II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 s atestací podle PTB 04 ATEX 1112 X.
Nové objednací číslo:

10278314

Staré objednací číslo:

495139

102 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 2 113,4066 Kč
25 + 1 846,3407 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

10 567,03 Kč

5 x 2 113,4066 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky ATEX
Ochrana proti explozi ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Délka závitu 9.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Velikost závitu M50
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás