Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - EMC M20 6.0 mm 13.0 mm mosaz přírodní

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 6-13 mm. It is suitable for M20 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Nové objednací číslo:

10302880

Staré objednací číslo:

551241

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 751,5227 Kč
50 + 397,3636 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

751,52 Kč

1 x 751,5227 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky EMC
Délka závitu 6.0 mm
Celková délka 37.0 mm
Velikost klíče 24.0 mm
Velikost závitu M20
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás