Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - EMC M32 13.0 mm 21.0 mm mosaz přírodní

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 13-21 mm. It is suitable for M32 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Nové objednací číslo:

10636152

Staré objednací číslo:

551243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 2 795,819 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

13 979,10 Kč

5 x 2 795,819 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky EMC
Délka závitu 8.0 mm
Celková délka 44.0 mm
Velikost klíče 36.0 mm
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás