Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M12 3.0 mm 7.0 mm ocel nerezavějící přírodní

Tato kabelová vývodka z nerezavějící oceli má těsnění z EPDM a metrický závit.
Nové objednací číslo:

10304266

Staré objednací číslo:

551786

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 1 303,2427 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

13 032,43 Kč

10 x 1 303,2427 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Typ vývodky standardní
Délka závitu 5.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 7307291090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás