Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M32 13.0 mm 21.0 mm ocel nerezavějící

Tato kabelová vývodka z nerezavějící oceli má těsnění z EPDM a metrický závit.
Nové objednací číslo:

10304303

Staré objednací číslo:

551790

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 154,174 Kč
5 + 2 726,799 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

5 154,17 Kč

1 x 5 154,174 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Typ vývodky standardní
Délka závitu 8.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7307291090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás