Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M50 21.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

Tato kabelová vývodka z nerezavějící oceli má těsnění z EPDM a metrický závit.
Nové objednací číslo:

10304327

Staré objednací číslo:

551792

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 10 119,8927 Kč
2 - 7 5 353,3229 Kč
8 + 4 660,0841 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

10 119,89 Kč

1 x 10 119,8927 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Typ vývodky standardní
Délka závitu 9.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Velikost závitu M50
Celní nomenklatura 7307291090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás