Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M63 34.0 mm 48.0 mm ocel nerezavějící

Tato kabelová vývodka z nerezavějící oceli má těsnění z EPDM a metrický závit.
Nové objednací číslo:

10304334

Staré objednací číslo:

551793

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 7 721,0501 Kč
4 + 6 721,1987 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 721,05 Kč

1 x 7 721,0501 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Typ vývodky standardní
Délka závitu 10.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Velikost závitu M63
Celní nomenklatura 7307291090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás