Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M12 2.0 mm 5.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka s metrickým závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, černé provedení.
Nové objednací číslo:

10152041

Staré objednací číslo:

CG-M12-1-BK

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 29,6804 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 968,04 Kč

100 x 29,6804 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Typ vývodky High Performing
Certifikace VDE
Délka závitu 8.0 mm
Celková délka 31.0 mm
Velikost klíče 15.0 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás