Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG21 13.0 mm 18.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka s PG závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, černé provedení.
Nové objednací číslo:

10152249

Staré objednací číslo:

CG-PG21-2-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 75,1163 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 755,82 Kč

50 x 75,1163 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Typ vývodky High Performing
Délka závitu 11.0 mm
Celková délka 47.5 mm
Velikost klíče 33.0 mm
Velikost závitu PG21
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás