Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG36 20.0 mm 26.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka s PG závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, černé provedení.
Nové objednací číslo:

10152287

Staré objednací číslo:

CG-PG36-1-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 502,9771 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

5 029,77 Kč

10 x 502,9771 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Typ vývodky High Performing
Délka závitu 13.0 mm
Celková délka 61.0 mm
Velikost klíče 53.0 mm
Velikost závitu PG36
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás