Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG 13 6.0 mm 10.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se standardní délkou PG závitu. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10354360

Staré objednací číslo:

159130961302

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 88,2968 Kč
250 - 999 47,0628 Kč
1000 + 40,23 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 207,42 Kč

25 x 88,2968 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky standardní
Délka závitu 9.0 mm
Ochranná třída EN EN50262
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG 13

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás