Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4627 Kč - 20,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG13.5
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10152119 | 52,2519 Kč - 52,2519 Kč | 1125 Skladem |
M32
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 10152034 | 18,0698 Kč - 18,0698 Kč | 80 Skladem |
M12
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 7,8134 Kč - 7,8134 Kč | 4 Skladem |
PG 7
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10152331 | 16,1121 Kč - 16,1121 Kč | 90 Skladem |
PG7
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 9,0772 Kč - 10,4418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 18,795 Kč - 18,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG11
|
šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 46,5525 Kč - 46,5525 Kč | 17 Skladem |
PG21
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,9999 Kč - 21,9999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG7
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 102,1108 Kč - 102,1108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG29
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 15,9284 Kč | 50 Skladem |
PG 16
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,5567 Kč - 12,151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 88,547 Kč - 101,9621 Kč | 3 Skladem |
PG 48
|
šedá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 26,9591 Kč - 32,2015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG16
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,4741 Kč - 9,781 Kč | 350 Skladem |
PG 9
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10152225 | 51,5847 Kč - 51,5847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG21
|
šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 241,8261 Kč - 241,8261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG36
|
šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 311,7274 Kč - 311,7274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG36
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 16,199 Kč - 16,199 Kč | 10 Skladem |
PG9
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,2101 Kč - 8,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm