Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG13 6.0 mm 12.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se standardní délkou PG závitu. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10354476

Staré objednací číslo:

159601369902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 151,3958 Kč
50 - 999 81,2269 Kč
1000 + 50,1166 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 513,96 Kč

10 x 151,3958 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky Standard
Délka závitu 8.9 mm
Typ příslušenství včetně pojistné matice
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG13

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás