Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M16 5.0 mm 10.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s metrickým závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10354520

Staré objednací číslo:

159701669902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 118,5425 Kč
50 - 999 63,6149 Kč
1000 + 39,2538 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 185,43 Kč

10 x 118,5425 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky Standard
Délka závitu 14.8 mm
Typ příslušenství včetně pojistné matice
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás