Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M12 12.0 mm 12.3 mm polyamid šedá

Tato hadice na ochranu kabelů je vyrobena z šedého polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10378328

Staré objednací číslo:

462658

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 16,1617 Kč
500 - 999 15,3389 Kč
1000 + 14,5441 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

808,09 Kč

50 x 16,1617 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky Straight
Délka závitu 19.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6
Velikost závitu M12

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás