Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG36 22.0 mm 32.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se standardní délkou PG závitu. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10263471

Staré objednací číslo:

467170

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 63,0711 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

630,71 Kč

10 x 63,0711 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky standardní
Délka závitu 14.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG36

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás