Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG13.5 6.0 mm 12.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s prodlouženým PG závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10263730

Staré objednací číslo:

467208

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 999 14,2791 Kč
1000 + 12,2154 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

713,96 Kč

50 x 14,2791 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky Standard
Délka závitu 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG13.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás