Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG16 10.0 mm 14.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s prodlouženým PG závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10380871

Staré objednací číslo:

467210

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 799 31,2636 Kč
800 + 26,1739 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 563,18 Kč

50 x 31,2636 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky Standard
Délka závitu 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás