Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG48 37.0 mm 44.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s prodlouženým PG závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10263815

Staré objednací číslo:

467220

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 108,0422 Kč
100 + 93,261 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 080,42 Kč

10 x 108,0422 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky standardní
Délka závitu 18.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG48

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás