Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG11 3.0 mm 7.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V šedém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s prodlouženým PG závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10263877

Staré objednací číslo:

467227

38 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 999 11,7971 Kč
1000 + 10,2631 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

589,86 Kč

50 x 11,7971 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky Standard
Délka závitu 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG11

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás