Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M20 5.0 mm 9.0 mm polyamid bílá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V bílém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s metrickým závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10264065

Staré objednací číslo:

467251-W

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 1199 21,4187 Kč
1200 + 18,0303 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 070,94 Kč

50 x 21,4187 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Typ vývodky Standard
Délka závitu 9.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M20

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás