Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M63 29.0 mm 35.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), s metrickým závitem. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10264225

Staré objednací číslo:

467271

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 89 154,6171 Kč
90 + 131,5388 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 546,17 Kč

10 x 154,6171 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky Standard
Délka závitu 14.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M63

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás