Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové 1/2 NPT 6.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se závitem NPT. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10264720

Staré objednací číslo:

467356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 999 22,4507 Kč
1000 + 18,9227 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 122,54 Kč

50 x 22,4507 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky Standard
Délka závitu 13.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu 1/2 NPT

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás