Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové 3/4 NPT 13.0 mm 18.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka je ideální pro použití v elektrických rozvodných skříních k odlehčení a upevnění kabelů. V černém provedení s třídou ochrany IP68 (při použití s upevňovacími maticemi a těsnicími podložkami – nutno objednat samostatně), se závitem NPT. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10264744

Staré objednací číslo:

467358

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 499 38,1104 Kč
500 + 32,1142 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

952,76 Kč

25 x 38,1104 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky Standard
Délka závitu 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu 3/4 NPT

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás