Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M16 4.5 mm 10.0 mm polyamid šedá

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Nové objednací číslo:

10301333

Staré objednací číslo:

550917

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 25,386 Kč
500 + 22,1335 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 269,30 Kč

50 x 25,386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky pro více kabelů
Délka závitu 9.0 mm
Celková délka 37.0 mm
Celní nomenklatura 3917400099
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás