Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M20 6.0 mm 13.0 mm polyamid černá

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Nové objednací číslo:

10301401

Staré objednací číslo:

550924

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 37,3681 Kč
500 + 31,4404 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 868,41 Kč

50 x 37,3681 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky pro více kabelů
Délka závitu 10.0 mm
Celková délka 45.0 mm
Celní nomenklatura 3917400099
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M20

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás