Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm polyamid šedá

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Nové objednací číslo:

10301586

Staré objednací číslo:

550943

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 99 228,9396 Kč
100 + 194,5705 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 144,70 Kč

5 x 228,9396 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky pro více kabelů
Délka závitu 12.0 mm
Celková délka 65.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M40

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás