Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm polyamid černá

Tato kabelová vývodka z černého polyamidu byla vyrobena tak, aby odpovídala normám ATEX na ochranu proti explozi. Vhodná pro metrické závity. Ochrana proti výbuchu II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 s atestací podle PTB 05 ATEX 1068 X. Žáruvzdornost je testována zkouškou žhavou smyčkou 750°C podle EN 60695-2-11.
Nové objednací číslo:

10304341

Staré objednací číslo:

551794

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 149 75,9837 Kč
150 + 66,8222 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 799,19 Kč

50 x 75,9837 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ vývodky ATEX
Ochrana proti explozi ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Délka závitu 9.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Celní nomenklatura 3917400099
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás