Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm polyamid modrá

Tato kabelová vývodka z modrého a černého polyamidu je určena pro nízké napětí. Byla vyrobena tak, aby odpovídala normám ATEX na ochranu proti explozi. Vhodná pro metrické závity. Ochrana proti výbuchu II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 s atestací podle PTB 05 ATEX 1068 X. Žáruvzdornost je testována zkouškou žhavou smyčkou 750°C podle EN 60695-2-11.
Nové objednací číslo:

10304464

Staré objednací číslo:

551806

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 1 361,3209 Kč
4 - 19 719,9845 Kč
20 + 626,7373 Kč
Standardní balení: 4

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 361,32 Kč

1 x 1 361,3209 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva modrá
Typ vývodky ATEX nízkonapěťové
Ochrana proti explozi ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Délka závitu 14.0 mm
Ochranná třída dle DIN DIN40050-T9
Ochranná třída EN EN60529
Celní nomenklatura 3917400099
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M50

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás