Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M32 12.0 mm 21.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka s metrickým závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, šedé provedení.
Nové objednací číslo:

10152119

Staré objednací číslo:

CG-M32-1

725 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 50,73 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 268,25 Kč

25 x 50,73 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Certifikace UL
Barva Grey
Typ vývodky Standard
Délka závitu 10.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Velikost klíče 36.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu M32

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás