Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG29 12.0 mm 20.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka s PG závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, šedé provedení.
Nové objednací číslo:

10152256

Staré objednací číslo:

CG-PG29-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 99,1367 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 478,42 Kč

25 x 99,1367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky standardní
Délka závitu 11.0 mm
Celková délka 53.0 mm
Velikost klíče 42.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG29

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás