Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové PG9 2.0 mm 6.0 mm polyamid šedá

Tato kabelová vývodka s PG závitem je vyrobena z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, vnitřní těsnicí vývodka je z TPE a vnější těsnicí vývodka je z CR/NBR. Třída ochrany IP68 při 5 barech, šedé provedení.
Nové objednací číslo:

10152355

Staré objednací číslo:

CG-PG9-1

95 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 23,4712 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 347,12 Kč

100 x 23,4712 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Typ vývodky standardní
Délka závitu 8.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Velikost klíče 19.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Velikost závitu PG9

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás