Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - polohovatelné 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

This Multi Position Gas Strut is made of a steel rod and tube made of carbon steel with epoxy powder coated finish. Also referred as a Gas Spring, the multi position is held over the entire stroke and lock nut applies a slow friction to the rod that stick in position. This part number contains 2 gas struts fitted with ball joints, 4 eyes, 1 Allen key and instruction leaflet.
Nové objednací číslo:

10202753

Staré objednací číslo:

1253210

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 996,8072 Kč
10 - 19 2 270,3105 Kč
20 + 1 921,0277 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 996,81 Kč

1 x 2 996,8072 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Velikost závitu M5 x 0.8
Barva černá
Příslušenství v balení 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Povrchová úprava hlavní části Epoxidový práškový nástřik
Materiál výztuhy ocel
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás