Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
2 260,1566 Kč - 3 148,084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
3 247,4607 Kč - 4 523,2433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
5 303,6214 Kč - 6 323,558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
1 790,9932 Kč - 2 494,6018 Kč 17 Skladem
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
2 216,6515 Kč - 3 087,4726 Kč 10 Skladem
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
10202951 3 188,9751 Kč - 4 441,7914 Kč 11 Skladem
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
1 Skladem
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
1 880,7468 Kč - 2 619,6307 Kč 9 Skladem
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
1 Skladem
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
1 284,6768 Kč - 1 284,6768 Kč 6 Skladem
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
1 886,1904 Kč - 2 627,1999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
2 368,9698 Kč - 3 299,6267 Kč 5 Skladem
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 Skladem
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
3 196,7023 Kč - 3 764,5818 Kč 5 Skladem
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
10282830 3 052,7719 Kč - 3 585,333 Kč 14 Skladem
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
3 245,3206 Kč - 3 824,3601 Kč 4 Skladem
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Cenové rozmezí
3 148,084 Kč - 2 260,1566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    445.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Cenové rozmezí
4 523,2433 Kč - 3 247,4607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    880.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    240.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Cenové rozmezí
6 323,558 Kč - 5 303,6214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Cenové rozmezí
2 494,6018 Kč - 1 790,9932 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Cenové rozmezí
3 087,4726 Kč - 2 216,6515 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Cenové rozmezí
4 441,7914 Kč - 3 188,9751 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    340.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    160.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Cenové rozmezí
2 619,6307 Kč - 1 880,7468 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Cenové rozmezí
1 284,6768 Kč - 1 284,6768 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    440.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Cenové rozmezí
2 627,1999 Kč - 1 886,1904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Cenové rozmezí
3 299,6267 Kč - 2 368,9698 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    664.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    660.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Cenové rozmezí
3 764,5818 Kč - 3 196,7023 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    210.0 mm
  • Délka zdvihu
    80.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Cenové rozmezí
3 585,333 Kč - 3 052,7719 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    115.0 mm
  • Délka zdvihu
    40.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Cenové rozmezí
3 824,3601 Kč - 3 245,3206 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel