Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

Tato nastavitelná plynová vzpěra je vyrobena z ocelové tyče a uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni dusíku. Po montáži je seřízení možné pomocí imbusobého klíče, který je součástí balení. Ideální pro prototypovou a malosériovou výrobu, kde ušetří čas i peníze, protože není zapotřebí počítat potřebnou sílu. Široké spektrum využití pro zdravornickou techniku, nábytek, komerční a průmyslové vybavení. Zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tato sada obsahuje 2 plynové vzpěry, 4 kulové čepy, 4 oka, 1 imbusový klíč a návod k použití.
Nové objednací číslo:

10202838

Staré objednací číslo:

1253218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 407,218 Kč
10 - 19 1 982,4255 Kč
20 + 1 728,2584 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 407,22 Kč

1 x 2 407,218 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Velikost závitu M5 x 0.8
Barva černá
Příslušenství v balení 4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
Povrchová úprava hlavní části Epoxidový práškový nástřik
Materiál výztuhy ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás