Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

Píst i tělo této plynové vzpěry bez možnosti regulace z nerezavějící oceli 316L. Díky speciální povrchové úpravě má vysokou odolnost vůči korozi při použití v exteriéru a je testována na 1000 hodin v solné komoře. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Obsahuje 2 plynové vzpěry s kulovými čepy z polyamidu, 4 oka z polyamidu, 1 inbusový klíč a návod k použití.
Nové objednací číslo:

10494509

Staré objednací číslo:

1253245

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 281,8571 Kč
10 + 4 429,9294 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 281,86 Kč

1 x 5 281,8571 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Velikost závitu M5 x 0.8
Barva černá
Příslušenství v balení 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Materiál výztuhy ocel nerezavějící AISI 316L
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás