Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

Píst i tělo této plynové vzpěry bez možnosti regulace z nerezavějící oceli 316L. Díky speciální povrchové úpravě má vysokou odolnost vůči korozi při použití v exteriéru a je testována na 1000 hodin v solné komoře. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Obsahuje 2 plynové vzpěry s kulovými čepy z polyamidu, 4 oka z polyamidu, 1 inbusový klíč a návod k použití.
Nové objednací číslo:

10203170

Staré objednací číslo:

1253252

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 9 648,7293 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 648,73 Kč

1 x 9 648,7293 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Velikost závitu M8 x 1.25
Barva černá
Příslušenství v balení 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Materiál výztuhy ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás