Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

Píst i tělo této plynové vzpěry bez možnosti regulace z nerezavějící oceli 316L. Díky speciální povrchové úpravě má vysokou odolnost vůči korozi při použití v exteriéru a je testována na 1000 hodin v solné komoře. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Obsahuje 2 plynové vzpěry s kulovými čepy z polyamidu, 4 oka z polyamidu, 1 inbusový klíč a návod k použití.
Nové objednací číslo:

10203187

Staré objednací číslo:

1253253

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Vysunutá délka 445.0 mm
Délka zdvihu 200.0 mm
Průměr pístu/táhla 10.0 mm
Velikost závitu M8 x 1.25
Barva černá
Délka profilu 245.0 mm
Příslušenství v balení 4 × kulový kloub G5 z nerezavějící oceli; 4 × ploché oko J2 z nerezavějící oceli
Maximální síla 1200.0 N
Povrchová úprava hlavní části Epoxidový práškový nástřik
Materiál výztuhy ocel
Průměr profilu 23.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás