Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

Píst i tělo této plynové vzpěry bez možnosti regulace z nerezavějící oceli 316L. Díky speciální povrchové úpravě má vysokou odolnost vůči korozi při použití v exteriéru a je testována na 1000 hodin v solné komoře. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Obsahuje 2 plynové vzpěry s kulovými čepy z polyamidu, 4 oka z polyamidu, 1 inbusový klíč a návod k použití.
Nové objednací číslo:

10203217

Staré objednací číslo:

1253256

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 19 339,0553 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

19 339,06 Kč

1 x 19 339,0553 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Velikost závitu M10 x 1.5
Barva černá
Příslušenství v balení 2x Gas Springs;G6 Stainless Steel Ball Joints (144565);Degassing Instructions;Allen Key
Materiál výztuhy ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás