Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

Tato nastavitelná plynová vzpěra je vyrobena z ocelové tyče a uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni dusíku. Po montáži je seřízení možné pomocí imbusobého klíče, který je součástí balení. Ideální pro prototypovou a malosériovou výrobu, kde ušetří čas i peníze, protože není zapotřebí počítat potřebnou sílu. Široké spektrum využití pro zdravornickou techniku, nábytek, komerční a průmyslové vybavení. Zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tato sada obsahuje 2 plynové vzpěry, 4 kulové čepy, 4 oka, 1 imbusový klíč a návod k použití.
Nové objednací číslo:

10282922

Staré objednací číslo:

497828

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 4 351,1148 Kč
4 + 3 757,189 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 351,11 Kč

1 x 4 351,1148 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Velikost závitu M8 x 1.25
Barva černá
Příslušenství v balení 4 x kulový kloub B4 z oceli; 4 x oko Z5 z pozinkované oceli
Materiál výztuhy ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás