Menu Vyhledávání

Závory třmenové se zarážkou

Skladem

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Materiál Průměr montážního otvoru Celková šířka Typ Koupit
10272619 24,3053 Kč - 24,3053 Kč 25 Skladem
24.0 mm
ocel nízkouhlíková
3.5 mm
14.0 mm
zarážka
22,102 Kč - 22,102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
ocel nízkouhlíková
5.2 mm
20.0 mm
zarážka
55,2483 Kč - 94,9937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
ocel nerezavějící
3.5 mm
14.0 mm
zarážka
123,716 Kč - 212,9697 Kč 6 Skladem
26.0 mm
ocel nerezavějící
5.2 mm
20.0 mm
zarážka
Závory třmenové 24.0 mm 14.0 mm ocel nízkouhlíková

10272619

Cenové rozmezí
24,3053 Kč - 24,3053 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.5 mm
  • Celková délka
    24.0 mm
Závory třmenové 26.0 mm 20.0 mm ocel nízkouhlíková

10272633

Cenové rozmezí
22,102 Kč - 22,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    5.2 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
Závory třmenové 24.0 mm 14.0 mm ocel nerezavějící

10272626

Cenové rozmezí
94,9937 Kč - 55,2483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.5 mm
  • Celková délka
    24.0 mm
Závory třmenové 26.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10272640

Cenové rozmezí
212,9697 Kč - 123,716 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    5.2 mm
  • Celková délka
    26.0 mm