Menu Vyhledávání

Zajišťovací prvky – KLM

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těmito zajišťovacími prvky jsou pojistné svorky pro třmenové spoje, které zabraňují nechtěnému vysunutí čepu, a zaručují tak bezpečnost a neporušenost spoje.

Použitý mechanizmus zaručuje pevné uchycení i při značné míře vibrací nebo namáhání. Tyto zajišťovací prvky jsou chráněny před neoprávněnou manipulací či odstraněním, takže jsou ideální tam, kde je prioritou bezpečnost a zabezpečení.

Mají snadnou montáž i demontáž bez použití dalšího nářadí. Mají také dlouhou životnost a jsou odolné vůči extrémním vlivům. Běžně se používají například u průmyslových strojů a zařízení, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.

  • Zabraňují nechtěnému vysunutí čepu.
  • Prvek zůstane pevně uchycen i při značné míře vibrací nebo namáhání.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3445, SRR3444

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h11 Materiál l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Koupit
15,1174 Kč - 25,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0-25.0
ocel
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
1,983 Kč - 2,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
ocel
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
1,983 Kč - 2,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
ocel
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
1,487 Kč - 1,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
ocel
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
2,726 Kč - 3,4696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
ocel
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
1,983 Kč - 2,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
ocel
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
12,887 Kč - 18,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0-18.0
ocel
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
2,726 Kč - 3,4696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
3,965 Kč - 5,2044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Bezpečnostní upevňovací prvky 20.0-25.0 34.0 34.0 ocel

20212599

Cenové rozmezí
25,0304 Kč - 15,1174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Bezpečnostní upevňovací prvky 8.0 11.9 11.5 ocel

20212544

Cenové rozmezí
2,7261 Kč - 1,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Bezpečnostní upevňovací prvky 5.0 8.4 7.5 ocel

20212520

Cenové rozmezí
2,7261 Kč - 1,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostní upevňovací prvky 6.0 11.25 10.6 ocel

20212537

Cenové rozmezí
1,9826 Kč - 1,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostní upevňovací prvky 10.0 16.3 15.5 ocel

20212551

Cenové rozmezí
3,4696 Kč - 2,726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Bezpečnostní upevňovací prvky 4.0 7.2 6.6 ocel

20212513

Cenové rozmezí
2,7261 Kč - 1,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Bezpečnostní upevňovací prvky 16.0-18.0 24.0 22.7 ocel

20212582

Cenové rozmezí
18,3391 Kč - 12,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Bezpečnostní upevňovací prvky 12.0 18.0 16.8 ocel

20212568

Cenové rozmezí
3,4696 Kč - 2,726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Bezpečnostní upevňovací prvky 14.0 20.0 19.2 ocel

20212575

Cenové rozmezí
5,2044 Kč - 3,965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25