Menu Vyhledávání

Bezpečnostní upevňovací prvky 4.0 8.5 7.0 ocel

Tyto zajišťovací prvky (SLM) poskytují bezpečný a neporušený spoj tím, že zabraňují nechtěnému uvolnění. Mají jednoduchou montáž i demontáž rukou a jsou kompatibilní s čepy s otvorem pro závlačku. Pozinkováno stříbrně, odolné vůči korozi a vysoké míře vibrací i namáhání.
Nové objednací číslo:

20212414

Staré objednací číslo:

20212414

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 5,70 Kč
100 - 249 5,2044 Kč
250 - 749 4,4609 Kč
750 + 4,213 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5,70 Kč

1 x 5,70 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Max. axiální pevnost v tahu (kN) 1.00
Hmotnost (g) 0.19
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás