20212438
20212438
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,2217 Kč |
100 - 249 | 2,9739 Kč |
250 - 749 | 2,4783 Kč |
750 + | 2,478 Kč |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 14.1 |
h2 | 6.0 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.8 |
l5 | 0.4 |
w | 11.0 |
Max. axiální pevnost v tahu (kN) | 1.50 |
Hmotnost (g) | 0.63 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.