Menu Vyhledávání

Bezpečnostní upevňovací prvky 12.0 26.0 22.0 ocel

Tyto zajišťovací prvky (SLM) poskytují bezpečný a neporušený spoj tím, že zabraňují nechtěnému uvolnění. Mají jednoduchou montáž i demontáž rukou a jsou kompatibilní s čepy s otvorem pro závlačku. Pozinkováno stříbrně, odolné vůči korozi a vysoké míře vibrací i namáhání.
Nové objednací číslo:

20212476

Staré objednací číslo:

20212476

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 8,4261 Kč
100 - 249 7,6826 Kč
250 - 749 6,6913 Kč
750 + 6,443 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8,43 Kč

1 x 8,4261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 26.0
h2 12.0
l1 +0.10 1.15
l2 5.0
l3 1.25
l4 5.0
l5 0.5
w 22.0
Max. axiální pevnost v tahu (kN) 9.60
Hmotnost (g) 2.80
Povrchová úprava Pozinkováno stříbrně
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás